ROTA NCE 315-106 A6-KV
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 1374473
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 106 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 5.8 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 155 kN
- 최대 구동력: 58 kN
- 최대 회전 속도: 3500 1/min
- 중량: 44.6 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 6 |
톱니 | 텅앤그루브 |
최대 회전 속도 [1/min] | 3500.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 155.0 |
최대 구동력 [kN] | 58.0 |
스트로크/죠 [mm] | 5.8 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 25.0 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.48 |
중량 [kg] | 44.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
선반 척, 상부 죠 고정 나사, 회전 나사 링 설치 키, 드로 너트, 척 설치 볼트, 아이 볼트, 작동 매뉴얼