ROTA THW vario 215-62 A8-GBK
콜릿 또는 아버 솔루션
ID 800624
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 3죠 웨지 바 척
- 확장 아버 또는 콜릿 척용 준비
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 7.4 mm
- 톱니 피치: 4.712 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 82 kN
- 최대 구동력: 46 kN
- 최대값 RPM: 5400 1/min
- 중량: 31 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 |
톱니 | 직선형 톱니 |
최대값 RPM [1/min] | 5400 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 82 |
최대 구동력 [kN] | 46 |
스트로크/죠 [mm] | 7.4 |
톱니 피치 [mm] | 4.712 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 25 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.2 |
중량 [kg] | 31 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요