arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HM 15

HM 15

카바이드 인서트

ID 300787

HM 15, 카바이드 인서트
  • 높이 H: 9.5 mm
  • 길이 L: 12.7 mm
  • B 너비: 12.7 mm
  • 스레드 G: M6
  • 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
Fio M6
Força máxima de carga [kN] 20.0
Material Inserto de metal duro com corpo de aço
Os valores máximos de força de carregamento são válidos se todas as pontas estiverem agarrando.