HUE PZN-plus 50
보호 덮개
ID 303479
보호 덮개, 적합한 대상: PZN-plus 50
기술 세부 정보
| Material | Termoplástico 99, PVC-P |
|---|---|
| Min. temperatura ambiente [°C] | -30.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.11 |
| Garra suspensa, sem vedação da junta | 60 |
| Garra vertical, sem vedação de junta | 64 |
| Garra na parte inferior, sem vedação da junta | 60 |
| Posição da garra livre, com vedação da junta circunferencial | 65 |
Composto de vedação recomendado pela SCHUNK para vedação de juntas e fonte de alimentação:
Polímero MS elástico macio, adesivo universal e selante:
Teroson SE 2000 MF (preto)
Nº do artigo: 92-401790, Cartucho à 310 ml para pistolas manuais ou de ar comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com
Polímero MS elástico macio, adesivo universal e selante:
Teroson SE 2000 MF (preto)
Nº do artigo: 92-401790, Cartucho à 310 ml para pistolas manuais ou de ar comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com