arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MPZ 30-AS Illustration similar

MPZ 30-AS

Gripper for small components

ID 340511

Gripper for small components MPZ, Size: 30, pneumatic, with gripping force maintenance: AS

  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Closing force: 80 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 3.0
Closing force [N] 80.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 85.0
Min. spring force [N] 25.0
Weight [kg] 0.09
Recommended workpiece weight [kg] 0.28
Cylinder volume per double stroke [cm³] 4.2
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.02
Opening time [s] 0.04
Closing/opening time with spring [s] 0.3
Max. permissible finger length [mm] 30.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.03
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.01
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 1999
Diameter D [mm] 30.0
Height Z [mm] 45.0
Moment Mx max. [Nm] 0.8
Moment My max. [Nm] 1.4
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Max. axial force Fz max. [N] 140.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。