arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGP 50-N-N-B 유사 그림

EGP 50-N-N-B

소형 구성품용 그리퍼

ID 310960

소형 구성품용 그리퍼 EGP, 크기: 50, 전동식, 통신 인터페이스: 디지털 I/O

  • 죠당 스트로크: 8 mm
  • 최소 파지력: 54 N
  • 최대 파지력: 215 N
  • 개방 시간: 0.21 s
  • 폐쇄 시간: 0.21 s
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 총 전류: 2 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 8.0
Min. Greifkraft [N] 54.0
Max. Greifkraft [N] 215.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.05
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 64.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.14
Wiederholgenauigkeit (Greifen) [mm] 0.02
Schließzeit [s] 0.21
Öffnungszeit [s] 0.21
Eigenmasse [kg] 0.51
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 30
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Geräusch-Emission [dB(A)] < 70
Länge X [mm] 50.0
Breite Y [mm] 30.0
Höhe Z [mm] 104.4
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 0.3
Max. Strom [A] 2.0
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle digitale I/O
Anzahl digitaler Eingänge 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 200.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit (Greifen)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position bei 100 aufeinander folgenden Schließ- bzw. Öffnungsbewegungen auf ein starres Werkstück oder einen Festanschlag unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus beiden Richtungen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer inklusive Sicherheitsinformationen und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals und schunk.com/downloads-software heruntergeladen werden.