LGP 8-IS
ID 312902
대체 제품:
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Otevírací síla: 42 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
기술 세부 정보
| Zdvih na čelist [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Otevírací síla [N] | 42.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 49.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.04 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.13 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 0.9 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.02 |
| Doba otevření [s] | 0.01 |
| Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] | 0.03 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 20.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.03 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Délka X [mm] | 24.0 |
| Šířka Y [mm] | 13.0 |
| Výška Z [mm] | 39.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 1.0 |
| Max. moment My [Nm] | 1.3 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.25 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 120.0 |
Max. zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Maximální přípustný přesah
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- X축:
- Bod P - délka prstu
- Y축:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
Wedge-hook kinematics
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
Steel
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Scope of delivery
Centering elements, assembly, and operating instruction with manufacturer’s declaration.
Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P