arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KRP3 160

KRP3 160

Pneumatické 3čelisťové silové svěráky

ID 1499464

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 45 kN
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 2 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 3400 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.4 s
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)