MFRS-A2-050 800 x 500
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1304004
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
표준 마그네틱 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2025-10-24
- 로 교체되다: 1594995
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 800 x 500 x 86 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 70(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
- 최대 총 고정력: 274.75 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 235 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 2
- 연결: 7-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67