ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 852081
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 350 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 죠당 스트로크: 16 mm
- 피스톤 스트로크: 50 mm
- 최대 클램핑 포스: 410 kN
- 최대 구동력: 180 kN
- 최대값 RPM: 700 1/min
- 중량: 957 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 28 (Z720) |
톱니 | 3/32" x 90° |
최대값 RPM [1/min] | 700 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 410 |
최대 구동력 [kN] | 180 |
스트로크/죠 [mm] | 16 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 50 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 100 |
중량 [kg] | 957 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척