ROTA-G 250-82 C5-GBK
죠 퀵 체인지 시스템 포함 3죠 수동 척
ID 815021
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 82 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 7.1 mm
- 톱니 피치: 5.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 200 Nm
- 최대값 RPM: 4000 1/min
- 중량: 33.1 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-3 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 5 |
톱니 | 직선형 톱니 |
최대값 RPM [1/min] | 4000 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 160 |
최대 토크 [Nm] | 200 |
스트로크/죠 [mm] | 7.1 |
톱니 피치 [mm] | 5.5 |
중량 [kg] | 33.1 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척