ROTA-G 315-102 D6-GBK
죠 퀵 체인지 시스템 포함 3죠 수동 척
ID 815034
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 102 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 8.5 mm
- 톱니 피치: 5.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 200 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 3200 1/min
- 중량: 65 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-2 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 6 |
톱니 | 직선형 톱니 |
최대 회전 속도 [1/min] | 3200.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 200.0 |
최대 토크 [Nm] | 210.0 |
스트로크/죠 [mm] | 8.5 |
톱니 피치 [mm] | 5.5 |
중량 [kg] | 65.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척