ROTA-S plus 800-252 Z750-SFG
죠 퀵 체인지 시스템 포함 3죠 수동 척
ID 814280
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 252 mm
- 스핀들 홀더: Z750
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 15 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 350 Nm
- 최대 회전 속도: 1000 1/min
- 중량: 465 kg
기술 세부 정보
Spindle type | - |
---|---|
Spindle size | Z750 |
Serration | Angled serration |
Max. rotational speed [1/min] | 1000 |
Max. clamping force [kN] | 270 |
Max. torque [Nm] | 350 |
Stroke/jaw [mm] | 15 |
Tooth pitch [mm] | 8.5 |
Weight [kg] | 465 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual