WZS GZB-S Ø20 Ø16 25°
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207692
WZS GZB-S Ø20 Ø16 25°, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 25° 모따기 장착
- 클램핑 지름: 16 mm
- 길이: 51 mm
기술 세부 정보
Series | WZS GZB-S 25° Contour |
---|---|
D2 [mm] | 20.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
Clamping diameter D1 | 16 mm |
Weight [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Version
With 25° chamfer
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request