WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ ISOG
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207638
WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ ISOG, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 바요넷 잠금 모델 디자인 ISOG 장착
- 클램핑 지름: 16 mm
- 길이: 55.5 mm
기술 세부 정보
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
---|---|
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande