SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 1352193
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 4x KSG NC 바이스 포함 콤팩트 툼스톤
- 베이스 플레이트: 400 x 400 mm
- 타워 치수: 326 x 326 x 559 mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 225 kg
- 클램핑 장치: KSG 125-390
- 치수: 125 x 390 x 75 mm
- 고정력: 4 - 40 kN