FTRS422-AXIA130 SI-2000-125
ID 1512783
대체 제품:
- 다음을 통해 평가: 직렬 인터페이스 (RS-422)
- 측정 범위 Fx, Fy: ± 2000 N
- 측정 범위 Fz: ± 4000 N
- 측정 범위 Mx, My: ± 125 Nm
- 측정 범위 Mz: ± 125 Nm
- IP 보호등급: 67
기술 세부 정보
| 다음을 통해 평가 | 직렬 인터페이스 (RS-422) |
|---|---|
| 하우징 재료 | 알루미늄 |
| 센서 케이블 | 5m, M12 커넥터에 대한 M12 커넥터 |
| 제어 선 | Y 배전기 4m, RJ-45에 대해 M12 플러그 및 3핀 전원 공급 장치(나선 스탠드) |
| 중량 [kg] | 0.86 |
| 보정 1 | SI-2000-125 |
| 측정 범위 Fx, Fy [N] | ± 2000 |
| 측정 범위 Fz [N] | ± 4000 |
| 측정 범위 Mx, My [Nm] | ± 125 |
| 측정 범위 Mz [Nm] | ± 125 |
| 과부하 Fx, Fy [N] | ± 10000 |
| 과부하 Fz [N] | ± 20000 |
| 과부하 Mx, My [Nm] | ± 620 |
| 과부하 Mz [Nm] | ± 620 |
| 공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500.0 |
| 공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] | 4000.0 |
| 분해능 Fx, Fy [N] | 0.625 |
| 분해능 Fz [N] | 0.625 |
| 분해능 Mx, My [Nm] | 0.025 |
| 분해능 Mz [Nm] | 0.025 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 직경 D [mm] | 130.0 |
| 높이 Z [mm] | 39.2 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Précision de mesure
< 2 % de la pleine échelle à 22 °C
Contrôle via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Garantie
12 mois