arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OSE-A40-0-180 유사 그림

OSE-A40-0-180

범용 스위블 유닛

ID 354400

범용 스위블 유닛 OSE, 크기: 40, 공압, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 2 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼

  • 토크: 11.5 Nm
제품 그룹 범용 스위블 유닛
*도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6 bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인 하기를 원하시면 언제든 알려주세요. 또한, SCHUNK 회전 사이징 어시스턴트는 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.

하우징 재료
알루미늄

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

제공 범위
유량 제어 커플링, 피팅 나사, 직접 연결용 O링, 설치 나사, 제조업체 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼

보증
24개월