여러분의 과제가 바로 우리의 동력입니다. 어떻게 하면 공정의 효율성을 높이고, 기계의 생산성을 높이며, 생산을 더욱 지속 가능하게 할 수 있을까요? 여러분과 함께 우리는 답을 찾고 사람, 환경, 경제를 위한 건강한 생산을 만들어 갑니다.
우리의 전문성과 광범위한 포트폴리오는 우리를 오늘과 미래에 강력한 파트너로 만들어줍니다. 하지만 우리는 미래에 중점을 두고 있습니다. 그래서 미래 지향적인 기술에 의지하고 생산을 촉진하는 솔루션을 끊임없이 개발합니다.
우리 부스에서 직접 뵙고 함께 미래를 만들어 나갈 수 있기를 기대합니다!
또한, 배터리 셀 핸들링에 중점을 둔 6번 홀 D51 부스의 애플리케이션 파크에서도 저희를 만나보실 수 있습니다.
전시장에서 직접 만나 생각을 나누고 싶습니다!
SCHUNK는 다양한 기계 구성품 포트폴리오를 제공합니다. 센서 시스템과 전자 장치를 추가하면 제품은 메카트로닉스 시스템이 되어 더욱 스마트해집니다. 이 제품은 공정을 보다 효율적이고 안전하며 지속 가능하게 만들어 추가적인 공정 최적화를 위한 귀중한 데이터를 제공합니다.
자동화된 기계 관리를 이용하는 사람들은 이미 생산성을 높이는 데 중요한 조치를 취했습니다. 저희는 처음부터 여러분을 지원하고, 여러분이 머신 텐딩 101을 이해하고 최선의 방법으로 활용할 수 있도록 합니다. 수년간의 경험을 바탕으로 당사는 고객사의 프로세스에 적합한 자동화 유형을 찾고 지속 가능성과 미래를 고려하여 공작 기계 생산성을 높이기 위해 협력합니다. 우리는 전기 및 센서 제품으로 공정을 목표에 맞춰 최적화할 수 있도록 데이터를 활용 가능하게 함으로써 효율성을 새로운 수준으로 끌어올렸습니다.
우리는 모든 단계에서 파트너와의 협력을 중요하게 생각합니다. SCHUNK는 자동화를 발전시키기 위해 소프트웨어 부문의 기술 역시 수용하고 있습니다. 특정 플랫폼, 운영 체제 또는 기술과 독립적으로 작동하는 다양한 소프트웨어 솔루션을 지원하여 최대한의 유연성을 제공합니다.
SCHUNK 제어 센터는 로봇, 그리핑 시스템 및 기타 자동화 구성 요소의 원활한 통합과 제어를 가능하게 하는 중앙 제어 플랫폼의 일부입니다. 기존 자동화 환경에 원활하게 통합되고 다양한 통신 프로토콜을 지원하므로 매우 유연합니다. 우리는 독립적인 소프트웨어를 사용하므로 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.
ROS 로봇 운영 체제에 대한 데이터를 제공하여 여러분에게도 새로운 기회를 제공합니다. 이 시스템은 움직임, 센서 및 통신을 위해 사전 구축된 모듈을 제공하여 로봇을 보다 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 다양한 로봇 부품들은 함께 작동하기 더 쉬워집니다. ROS는 여러 개방적인 무료 도구와 거대한 개발자 커뮤니티를 제공하여 연구 및 산업 분야 모두에서 사용됩니다.
디지털화는 단순히 중요한 유행을 넘어 효율성을 높이고 더욱 빠른 공정을 위한 필수적인 기반입니다. 우리는 메타버스에서 제품을 더욱 발전시키기 위해 새로운 기술을 실무에 직접 구현합니다.
SCHUNK는 시스템 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈으로 제품을 제공하기 위해 AI 컴퓨팅 분야의 세계적인 선도 기업인 NVIDIA와 같은 플랫폼을 사용합니다. SCHUNK는 이미 NVIDIA와 협력하여 새로운 기술 개발을 이끌고 자사 제품을 NVIDIA Omniverse 플랫폼에서 출시하고 있습니다.
ISG Virtuos에서 만든 시뮬레이션을 Omniverse로 전송하여 실제 기계를 원격으로 제어하거나 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 방법은 트윈이 HIL(하드웨어 인 더 루프)로 설정된 경우에 작동하며 이는 트윈이 실제 기계와 동일한 주기로 동시에 제어된다는 의미입니다. 이는 다양한 응용 프로그램 시나리오를 실제로 물리적인 설정없이 시뮬레이션할 수 있습니다.
이러한 협력은 SCHUNK가 혁신적인 기술을 더욱 빠르게 개발하고 구현하는 데 도움이 되고 있습니다. 개발 과정, 품질 및 비용을 최적화할 수 있는 기회입니다.
AI는 SCHUNK에 있어서 먼 미래의 기술이 아닙니다. 이미 일상 업무, 공정, 제품 및 서비스에 완벽하게 통합되어 있습니다. 혁신의 선두에 서서 이 중요한 핵심 기술을 적극적으로 구체화하기 위해 SCHUNK는 AI 분야의 선구적 네트워크와 이벤트(예시: 하일브론에서 빠르게 성장하는 AI 생태계인 IPAI에 참여)에 참여하고 있습니다.
SCHUNK의 비전 기반 애플리케이션 키트는 애플리케이션별로 엄선된 그리퍼(EGU와 같은), 카메라 시스템, AI 소프트웨어가 사전 설치된 산업용 PC로 구성됩니다. 해당 키트의 모든 부품은 서로 정확하게 일치하며, 프로세스의 신뢰성을 높여줍니다. SCHUNK는 위치 지향적이지 않은 물체를 자동으로 처리하는 속도를 향상시키기 위한 지능형 키트를 개발했습니다. 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 없어도 사용이 가능합니다. 숙련된 직원들이 반복적인 업무에서 벗어나 더 건강하고 매력적인 근무 환경을 조성할 수 있습니다. 이는 또한 기술상 심사위원단의 확신을 가져왔습니다. HERMES AWARD는 하노버 메세 2024의 개막식에서 발표되었습니다.
6번 홀 D51 부스의 애플리케이션 파크는 로봇 공학 및 자동화 분야의 여러 회사가 참여하는 공동 부스입니다. 올해는 처음으로 전기 자동차 분야의 배터리 셀 생산을 소개하는 특별 전시회가 열립니다.
고성능 배터리 셀을 생산하는 것 외에도, 후속 공정에서 에너지 저장 시스템을 안정적이고 안전하게 처리하는 것도 전기 자동차의 핵심 성공 요인입니다. SCHUNK는 FANUC과 협력하여 각형 배터리 셀의 자동 처리 솔루션을 선보일 예정입니다. SCHUNK는 배터리 팩으로 조립하는 동안 셀을 다루는 것과 차량에서 저장 셀을 최종 조립하는 것 모두를 위한 맞춤형 솔루션을 개발합니다.
"SCHUNK에게 고객은 모든 혁신의 핵심입니다. 우리는 고객의 요구를 충족하고 모든 단계에서 효율적인 자동화를 지원하기 위해 물리적 부품을 디지털 솔루션으로 보완하며 이는 모든 시스템에서 호환됩니다.
하노버 메세에서 지능형 기술과 연결된 애플리케이션을 통해 생산성을 높이면서 사람과 환경에 미치는 부담을 줄이는 방법을 선보일 것입니다. 'Hand in hand for tomorrow'라는 접근 방식으로 우리는 고객과 산업 전체를 위해 오늘과 내일을 변화시키는 혁신에 집중합니다."