arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 6월 2024

20주년 기념 추가 혜택

지난 20년 동안 SCHUNK Electronic Solutions는 인쇄 회로 기판 및 전자 산업의 고정밀 제조 공정을 위한 인상적인 첨단 독립형 및 인라인 솔루션을 제공해 왔습니다. 이를 기념하기 위해 SAR-Compact의 특별 버전이 출시되었습니다. 이 특별 버전은 경제적인 자동 디패널링 기술을 위한 완벽한 입문용 기기입니다.

애플리케이션 이미지 – SAR-Compact SAR-Compact는 경제적인 자동 디패널링 기술을 도입하는 데 적합한 솔루션입니다.

SCHUNK Electronic Solutions의 디패널링 머신은 전자 어셈블리의 회로판 하나를 디패널링하는 고성능 공정 구성요소입니다. 인쇄 회로 기판은 밀링 비트, 톱 또는 레이저 헤드를 사용하여 분리됩니다. 이러한 광범위한 공정 외에도, 기계의 모듈식 솔루션은 높은 유연성을 제공하고, 먼지 감소 부스터는 최상급 청결성을 제공합니다.

디패널링 시스템은 현대적인 전자 조립 생산 공정에서 얻을 수 있는 이점을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다. SCHUNK Electronic Solutions의 시스템과 장치는 소형화, 고감도 구성 요소, 품질 요구 사항이 높아지면서 PCB에 요구되는 높은 요건을 충족하도록 완벽하게 설계되었습니다. 디패널링 머신은 빠르고 정밀하게 작동하며 수동 로딩 및 언로딩이 가능하거나 팔레타이저가 장착된 완전 자동 인라인 기계 또는 특수 구성품 피커로 제공됩니다. 개별 용도에 맞는 올바른 솔루션을 선택하기 위해서는 유능한 개인적 조언이 가장 중요합니다. 바로 이 점에서 SCHUNK는 미래의 글로벌 전자 제품 생산을 위한 신뢰할 수 있는 기술 파트너가 될 수 있습니다. 높은 수준의 수직적 통합으로 인해 사용자는 한 곳에서 모든 것을 확보할 수 있어 최대의 기계 안정성이 보장됩니다.

특별 기념 에디션 – SAR-Compact 20th

SCHUNK Electronic Solutions의 20주년을 기념하여 SAR-Compact 독립형 디패널링 시스템 20주년 특별판이 출시되었습니다. 이 솔루션은 경제적인 자동 디패널링 기술을 도입하는 데 적합합니다. 기존 분리 방법과 달리, 이 솔루션은 유연성, 청결성, 공정 신뢰성 및 섬세한 분리 공정을 제공합니다. 이 솔루션은 가격 대비 성능 비율이 뛰어난 것이 특징입니다. 투자 비용이 적음에도 불구하고 이 기계는 많은 핵심 산업의 모든 중요한 기능과 요구 사항을 충족합니다. 이 기념 에디션은 짧은 사이클 시간을 위한 더블 셔틀 시스템을 갖추고 있으며, 추출을 포함하여 430x350mm의 유효 밀링 영역을 갖추고 있습니다. 또한 셔틀당 5회 툴 교체와 공구 파손 및 직경 제어도 포함되어 있습니다. 이 기계는 이온화 및 ESD 규정을 준수하는 설계와 손 스캐너를 갖추고 있습니다.

이 특별 에디션의 판매는 뉘른베르크에서 열리는 전자 제품 생산 무역 박람회인 SMTconnect에서 시작될 예정입니다. SMTconnect에서 SCHUNK를 방문하세요. 홀 4, 스탠드 205