arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
공작물 클램핑 기술 9월 2024

ROTA-ML flex 2+2: 이제 그 어느 때보다 더 낮고, 더 가볍고, 더 뛰어납니다.

SCHUNK의 4죠 수동 선반 척 ROTA-ML flex 2+2가 전면적으로 업그레이드되었습니다. 결과: 더 낮고, 더 가볍고, 더 유연해졌습니다! 2024년 슈투트가르트에서 열리는 국제 금속 가공 박람회인 AMB에서 SCHUNK는 새롭게 개정된 버전을 처음으로 선보일 예정입니다.
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

SCHUNK는 2020년부터 중심 보정 ROTA-ML flex 2+2를 통해 유지 보수가 간편한 수동 선반 척을 포트폴리오에 포함시켰습니다. 이 제품은 원형, 입방형 또는 기하학적 형태가 없는 것 등 거의 모든 공작물 형상을 밀링/선반 센터에 정확하고 효율적으로 클램핑할 수 있도록 해줍니다. 특허받은 구동 컨셉은 죠당 12mm로 특히 큰 보상 스트로크를 제공합니다. 이 개조를 통해 SCHUNK는 수동 선반 척을 상당히 개선했습니다.

최대 40% 경량화

직경 500mm부터 구조적 개선을 거쳐 툴홀딩 및 워크홀딩 전문가가 척 높이를 최대 30%까지 줄였습니다. 이를 통해 척 무게도 최대 40%까지 감소합니다. 무게가 가벼워져 테이블 회전 속도가 더 빨라지고, 더 크고 무거운 공작물도 공정 안정성 있게 가공할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 척으로 다양한 작업을 할 수 있는 가능성이 높아지고 가공 공정의 효율성도 향상됩니다.

척의 개정된 베이스 플레이트도 더 큰 유연성을 제공합니다. 선반 척은 거의 모든 기계 테이블에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

밀폐 컨셉 덕분에 유지 관리가 간편합니다.

선반 척은 가이드 레일에 특수 씰을 계속 사용합니다. 특수 씰은 그리스가 씻겨 나가는 것을 방지하고 클램핑력이 점진적으로 손실되는 것을 줄여줍니다. 고정력이 약할 경우에도 선반 척의 정밀한 기능을 보장합니다. 특허받은 밀폐 컨셉은 구동 운동학 장치를 먼지와 칩으로부터 보호하여 프로세스 안정성을 높이고 유지 보수 간격을 연장합니다. 또한, 각 죠의 표시 핀은 안전한 공작물 클램핑을 위한 최적의 클램핑 범위를 알려줍니다.

SCHUNK는 직경 260mm에서 1,200mm까지 8가지 사이즈로 유연한 수동 선반 척을 제공합니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 2 MB ZIP 다운로드