ROTA NCD 132-32 A5-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 832202
이 제품은 레거시 제품입니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 관통 구멍: 32 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 10H7
- 죠당 스트로크: 3 mm
- 피스톤 스트로크: 14 mm
- 최대 클램핑 포스: 45 kN
- 최대 구동력: 25 kN
- 최대 회전 속도: 7500 1/min
- 중량: 6.9 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 5 |
톱니 | 1/16" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 7500.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 45.0 |
최대 구동력 [kN] | 25.0 |
스트로크/죠 [mm] | 3.0 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 14.0 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.02 |
중량 [kg] | 6.9 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요