ROTA NCD 255-86 Z220-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 832230
이 제품은 레거시 제품입니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 관통 구멍: 86 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.7 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 구동력: 70 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 35.2 kg
기술 세부 정보
Spindle type | ISO 702-4 |
---|---|
Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
Serration | 1/16" x 90° |
Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
Max. clamping force [kN] | 160.0 |
Max. actuating force [kN] | 70.0 |
Stroke/jaw [mm] | 5.7 |
Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
Moment of inertia [kgm²] | 0.35 |
Weight [kg] | 35.2 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%