ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 832240
이 제품은 레거시 제품입니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 관통 구멍: 115 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.8 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 구동력: 90 kN
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 62.3 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
톱니 | 1/16" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 4200.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
최대 구동력 [kN] | 90.0 |
스트로크/죠 [mm] | 5.8 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 25.0 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.91 |
중량 [kg] | 62.3 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요