ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 807231
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 75 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 죠당 스트로크: 4.4 mm
- 피스톤 스트로크: 19 mm
- 최대 클램핑 포스: 111 kN
- 최대 구동력: 44 kN
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 38 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 6 |
톱니 | 1.5 mm x 60° |
최대 회전 속도 [1/min] | 4200 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 111 |
최대 구동력 [kN] | 44 |
스트로크/죠 [mm] | 4.4 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 19 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.34 |
중량 [kg] | 38 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요