arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCR 1000 Z520-SV90°

ROTA NCR 1000 Z520-SV90°

관통 구멍 미포함 6죠 파워 척

ID 860091

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
제품 특징:
  • 6죠 보정 척
  • 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 25 mm
  • 피스톤 스트로크: 60 mm
  • 진자 보상: ± 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 300 kN
  • 최대 구동력: 150 kN
  • 최대 회전 속도: 600 1/min
  • 중량: 1250 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 20 (Z520)
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 600.0
최대 클램핑 포스 [kN] 300.0
최대 구동력 [kN] 150.0
스트로크/죠 [mm] 25.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 60.0
진자 보상 [mm] ± 6
중량 [kg] 1250.0