ROTA NCR 500 Z380-SV90°
관통 구멍 미포함 6죠 파워 척
ID 860061
이 제품은 레거시 제품입니다.
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 6죠 보정 척
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 진자 보상: ± 2.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 125 kN
- 최대 구동력: 65 kN
- 최대 회전 속도: 1200 1/min
- 중량: 175 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 15 (Z380) |
톱니 | 1/16" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 1200.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 125.0 |
최대 구동력 [kN] | 65.0 |
스트로크/죠 [mm] | 12.0 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 30.0 |
진자 보상 [mm] | ± 2.5 |
중량 [kg] | 175.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요