ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척
ID 818141
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
표준 공압 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 이중 스트로크 시스템
- 관통 구멍: 560 mm
- 스핀들 홀더: Z700
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 죠당 스트로크: 25.4 mm
- 죠용 고속 스트로크: 15 mm
- 죠용 클램핑 스트로크: 10.4 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 280 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 450 1/min
- 중량: 1000 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | - |
---|---|
스핀들 크기 | Z700 |
톱니 | 3/32" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 450.0 |
최대 고정력(6바 기준) [kN] | 280.0 |
최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
스트로크/죠 [mm] | 25.4 |
고속 스트로크/죠 [mm] | 15.0 |
클램핑 스트로크/죠 [mm] | 10.4 |
6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 65.1 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 163.0 |
중량 [kg] | 1000.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요