arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB 600-275 Z450-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818050

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 275 mm
  • Supporto del mandrino: Z450
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 200 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 1300 1/min
  • Peso: 341 kg
Type de broche -
Taille de broche Z450
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1300.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 200.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 12.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 44.5
Moment d'inertie [kgm²] 18.7
Poids [kg] 341.0