arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척

ID 818225

표준 공압 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 0818325
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 이중 스트로크 시스템
  • 관통 구멍: 275 mm
  • 스핀들 홀더: Z450
  • 척 사이드: 275 mm (10.83")
  • 기계 측: 275 mm (10.83")
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 38.1 mm
  • 죠용 고속 스트로크: 28.1 mm
  • 죠용 클램핑 스트로크: 10 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 200 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대 회전 속도: 1000 1/min
  • 중량: 431 kg
Spindle type -
Spindle size Z450
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 200.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 38.1
Fast stroke/jaw [mm] 28.1
Clamping stroke/jaw [mm] 10.0
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 63.7
Moment of inertia [kgm²] 25.5
Weight [kg] 431.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, 2 elbow-unions G 3/8" on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws