arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척

ID 818226

표준 공압 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 0818326
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 이중 스트로크 시스템
  • 관통 구멍: 325 mm
  • 스핀들 홀더: Z510
  • 척 사이드: 325 mm (12.8")
  • 기계 측: 325 mm (12.8")
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 25.4 mm
  • 죠용 고속 스트로크: 16.9 mm
  • 죠용 클램핑 스트로크: 8.5 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 280 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대 회전 속도: 900 1/min
  • 중량: 500 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z510
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 900.0
최대 고정력(6바 기준) [kN] 280.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
스트로크/죠 [mm] 25.4
고속 스트로크/죠 [mm] 16.9
클램핑 스트로크/죠 [mm] 8.5
6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] 54.1
관성의 모멘트 [kgm²] 37.3
중량 [kg] 500.0

제공 범위
척, T-너트와 나사, 척 마운팅 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 G 3/8" 2개, 전동 압축 에어 제어 유닛 연결용 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음