arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°

공압 3죠 파워 척

ID 818231

표준 공압 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 0818331
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 375 mm
  • 스핀들 홀더: Z700
  • 척 사이드: 375 mm (14.76")
  • 기계 측: 375 mm (14.76")
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 11.8 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 240 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대 회전 속도: 750 1/min
  • 중량: 910 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z700
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 750.0
최대 고정력(6바 기준) [kN] 240.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
스트로크/죠 [mm] 11.8
6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] 50.4
관성의 모멘트 [kgm²] 100.0
중량 [kg] 910.0

제공 범위
척, T-너트와 나사, 척 마운팅 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 G 3/8" 2개, 전동 압축 에어 제어 유닛 연결용 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음