arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115 유사 그림

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115

열 수축 툴홀더

ID 208128

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 25 mm
  • 투영 길이: 115 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 680 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 89.0
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 680.0
Gewicht [kg] 1.3
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar