TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85
Polygonální upínače nástrojů
ID 205575
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
중단 일자 2026. 7. 1.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 85 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 120 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 30 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 120.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.09 |
| Standardní délka | ano |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie