SFGX 315
Mordazas base
N.º de identificação 149303
SFGX 315, Mordazas base
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 26 mm
- Ancho de banda: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
- Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas base |
|---|---|
| Montagem | Língua e sulco |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Largura do slot N [mm] | 26.0 |
| Largura da guia S [mm] | 12.0 |
| Largura B [mm] | 32.0 |
| Altura H [mm] | 46.0 |
| Altura H1 [mm] | 43.0 |
| Comprimento L [mm] | 110.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 54.0 |
| Parafusos | M12 |
| m/conjunto [kg] | 2.69 |