SGAB-F 125-C
Standardní upínací čelisti
ID 1541878
SGAB-F 125-C, Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Información técnica
| Produktová skupina | Standardní upínací čelisti |
|---|---|
| Rozhraní | ROEMHELD/ HILMA |
| Typ upínací čelisti | upevněné |
| Šířka B [mm] | 125.0 |
| Výška H1 [mm] | 39.5 |
| Výška H2 [mm] | 22.0 |
| Délka L [mm] | 100.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 96.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 80.0 |
| m/sada [kg] | 2.46 |