arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Akcesoria / części zamienne

Oryginalny produkt do Twojej technologii zaciskania obrabianych przedmiotów.

RotoRi

RotoRi

Za pomocą zestawu pierścieni do przetaczania SCHUNK RotoRi można precyzyjnie przetaczać szczęki tokarskie przy określonej sile mocowania i szlifować twarde szczęki tokarskie. Zestaw zawiera poszczególne pierścienie w różnych wymiarach, umożliwiające płynną regulację pożądanej średnicy mocowania. Stosuje się go na uchwytach ręcznych i zasilanych. Nadaje się do 2, 3 lub 6 uchwytów, zarówno z mocowaniem po średnicy wewnętrznej, jak i po zewnętrznej.
Stosując segmenty zakrzywione o nieograniczonych możliwościach regulacji można usunąć dokładną ilość materiału zgodnie z potrzebami. Zestawy do toczenia RotoRi są dostępne jako warianty standardowy i premium: warianty premium RotoRi obejmują zamiast standardowych sworzni mocujących opatentowane sworznie mocujące RotoFix, które płynnie kompensują tolerancje śrub z łbem wpuszczanym w zakresie regulacji 2 mm.
Ponadto wszystkie wersje od RotoRi LX w górę w wersji wzmocnionej zawierają pierścienie.
Pokaż serię
ADR

ADR

Lekkie i kompaktowe zestawy pierścieni do przetaczania szczęk ADR bardzo ułatwiają precyzyjne przetaczanie lub szlifowanie szczęk tokarskich - zarówno mocno utwardzonych, jak i miękkich, poddanych obróbce cieplnej. Są łatwe w obsłudze i uniwersalne w użyciu - do 2, 3 i 6 szczęk tokarskich.
Dzięki zestawom do nawiercania do przygotowania mocowań po średnicy zewnętrznej o skoku co 2 mm potrzebne jest zaledwie kilka tarcz tokarskich zamiast całej gamy różnych pierścieni. Konkretny wymagany wymiar określają trzy sworznie mocujące. Należy je wkręcić w gwinty pierścieni do przetaczania szczęk a następnie włożyć w uchwyt tokarski.
Ponieważ nie potrzeba otworów montażowych, tarczami tokarskimi można posługiwać się w trybie Plug & Work Aby uzyskać średnice o mniejszym wystopniowaniu rozmiarów, można przefrezować sworznie. Dostępne są jako konkretne zestawy części zamiennych.
Pokaż serię
BAV

BAV

Przyrząd do przetaczania szczęk nadaje się do obróbki tokarskiej wszystkich miękkich lub poddanych obróbce cieplnej szczęk tokarskich, a także do szlifowania hartowanych szczęk tokarskich na ręcznych oraz zasilanych uchwytach tokarskich.
Za pomocą przyrządu do przetaczania szczęk można uzyskać duży zakres mocowania. Wersja lekka BAV nadaje się do mniejszych sił mocowania - do 30 kN.
Pokaż serię
BSA

BSA

Przyrząd do przetaczania szczęk nadaje się do obróbki tokarskiej wszystkich miękkich lub poddanych obróbce cieplnej szczęk tokarskich, a także do szlifowania hartowanych szczęk tokarskich na ręcznych oraz zasilanych uchwytach tokarskich. Zakres regulacji można ustawiać za pomocą pokrętła
Za pomocą przyrządu do przetaczania szczęk można uzyskać duży zakres mocowania. Wersja ciężka BSA wykorzystywana jest głównie do zasilanych uchwytów tokarskich. Nadaje się do dużych sił mocowania - do 75 kN.
Pokaż serię
Sworzeń detalu

Sworzeń detalu

Ograniczniki detalu stosuje się na szczękach pazurowych i szczękach wahliwych w celu zmiany głębokości mocowania. W miarę potrzeby mogą zostać obrobione do pożądanej wysokości.
Ograniczniki detalu mogą też zostać użyte do specjalnych szczęk tokarskich, dostosowanych kształtem do detalu
Są wykonane ze stali C45, w wariancie miękkim lub utwardzonym.
Pokaż serię
Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym

Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym

Śruby do mocowania szczęk z gwintem metrycznym lub drobnym zg. z normą DIN 912, jakość 12.9. nadają się do stosowania ze szczękami bazowymi.
Pokaż serię
UGE 10

UGE 10

Wkładka mocująca UGE umożliwia wytwarzanie szczęk pazurowych ze szczęk surowych, zapewniając bezpieczne mocowanie szczęk surowych/elementów kutych oraz detali wykonanych z materiałów o dużej wytrzymałości. Ponadto może przenosić wysokie momenty obrotowe występujące podczas obróbki zgrubnej i pozwala zaoszczędzić koszty, gdyż wymienia się tylko zużyte wkładki.
UGE 10 nadaje się do płaskich i zaokrąglonych powierzchni mocujących oraz do mocowań po średnicy wewnętrznej i zewnętrznej Wkładkę mocująca zakłada się od przodu, w rowek o zaokrąglonych lub płaskich ściankach. Wycięcie gwintu następuje z łatwością. Wymagane jest zahartowanie szczęk tokarskich.
Pokaż serię
UGE 20

UGE 20

Wkładka mocująca UGE umożliwia wytwarzanie szczęk pazurowych ze szczęk surowych, zapewniając bezpieczne mocowanie szczęk surowych/elementów kutych oraz detali wykonanych z materiałów o dużej wytrzymałości. Ponadto może przenosić wysokie momenty obrotowe występujące podczas obróbki zgrubnej i pozwala zaoszczędzić koszty, gdyż wymienia się tylko zużyte wkładki.
UGE 20 nadaje się do mocowania na średnicy zewnętrznej i średnicy wewnętrznej Ze względu na klinowy kształt detal można dodatkowo ściągnąć w dół, co zapewnia większą niezawodność mocowania. Wkładka mocująca jest przytwierdzana od góry. Do montażu wymagany jest frez kątowy WSF UGE 20 (ID 010015), który ułatwia wytwarzanie wgłębienia frezowanego i gwintowanie. Nie jest wymagane jest zahartowanie surowych szczęk.
Pokaż serię
WSF

WSF

Frez kątowy ułatwia wycięcie odpowiedniego wgłębienia lub gwintu w szczęce tokarskiej w celu zamocowania wkładki mocującej UGE 20.
Pokaż serię
UGE 30

UGE 30

Wkładka mocująca UGE 30 umożliwia przekształcenie szczęk miękkich i szczęk surowych w pełnowartościowe twarde szczęki tokarskie. Stosuje się ją ze szczękami tokarskimi, szczękami imadeł oraz urządzeniami do mocowania elementów sześciennych od zewnątrz i od wewnątrz. Na życzenie wkładkę mocującą można również zastosować w specjalnych szczękach tokarskich wykonanych według naszego projektu lub własnego projektu klienta.
Wymieniając tylko zużyte wkładki można zmniejszyć koszty. Wymagane otwory i gwinty są łatwe do wykonania. Zaleca się zahartowanie szczęk tokarskich
Pokaż serię
HM

HM

Wkładka mocująca HM w wersji zaokrąglonej z przylutowaną warstwą węglika spiekanego stanowi ekonomiczne rozwiązanie łączące miękkie szczęki górne ze szczękami surowymi do wyrobu pełnowartościowych twardych szczęk tokarskich. Na życzenie wkładkę mocującą można również zastosować w specjalnych szczękach tokarskich wykonanych według naszego projektu lub własnego projektu klienta. Wymieniając tylko zużyte wkładki można zmniejszyć koszty.
Wkładka mocująca nadaje się do mocowania po średnicy zewnętrznej. Przytwierdza się ją od tyłu. Bazę pod wkładkę mocującą można łatwo wykonać.
Pokaż serię
HM 15

HM 15

Wkładka mocująca HM w wersji kwadratowej z przylutowaną warstwą węglika spiekanego stanowi ekonomiczne rozwiązanie łączące miękkie szczęki górne ze szczękami surowymi do wyrobu pełnowartościowych twardych szczęk tokarskich. Na życzenie wkładkę mocującą można również zastosować w specjalnych szczękach tokarskich wykonanych według naszego projektu lub własnego projektu klienta. Wymieniając tylko zużyte wkładki można zmniejszyć koszty.
Wkładka mocująca nadaje się do mocowania po średnicy zewnętrznej. Przytwierdza się ją od tyłu. Bazę pod wkładkę mocującą można łatwo wykonać.
Pokaż serię
HS

HS

Wkładka mocująca HS stanowi ekonomiczne rozwiązanie łączące szczęki miękkie ze szczękami surowymi do wyrobu pełnowartościowych twardych szczęk tokarskich. Zapewnia głębszą penetrację twardych powierzchni odlewanych detali lub zwartych powierzchni elementów kutych, zwiększa efekt wkręcania i służy do mocowania materiałów o wysokiej wytrzymałości. Na życzenie wkładkę mocującą można również zastosować w specjalnych szczękach tokarskich wykonanych według naszego projektu lub własnego projektu klienta.
Wymieniając tylko zużyte wkładki można zmniejszyć koszty. Wkładka mocująca nadaje się do mocowania po średnicy zewnętrznej i wewnętrznej. Przytwierdza się ją od tyłu. Bazę pod wkładkę mocującą można łatwo wykonać.
Pokaż serię
RHS

RHS

Wkładka mocująca RHS stanowi ekonomiczne rozwiązanie łączące szczęki miękkie ze szczękami surowymi do wyrobu szczęk pazurowych. Najlepiej zahartować szczęki nośne, aby uniknąć przechylania wkładek mocujących Wkładka mocująca nadaje się do obróbki o umiarkowanej intensywności i zapewnia optymalne wycentrowanie detalu (wkładka okrągła) oraz bezpieczne mocowanie przy niewielkiej głębokości.
W instrukcji montażu znajdującej się zakresie dostawy objaśniono, jak samodzielnie wykonać proste elementy.
Pokaż serię
SP

SP

Twarda wkładka mocująca SP do szczęk wahliwych
Znormalizowane szczęki wahliwe firmy SCHUNK umożliwiają ekonomiczne i bezpieczne mocowanie cienkościennych detali podatnych na odkształcenia.
Pokaż serię
SW

SW

Miękka wkładka mocująca do szczęk wahliwych do przetaczania średnic mocowania.
Znormalizowane szczęki wahliwe firmy SCHUNK umożliwiają ekonomiczne i bezpieczne mocowanie cienkościennych detali podatnych na odkształcenia.
Pokaż serię
ADS

ADS

Zestaw do nawiercania szczęk wahliwych do przetaczania szczęk wahliwych z miękkimi wkładkami mocującymi SW. Każdy zestaw zawiera trzy tarcze montażowe i trzy tarcze ustalające.
Pokaż serię
SRP

SRP

Płyta wyrównująco-czyszcząca SRP służy do szybkiego i bezpiecznego oczyszczania zanieczyszczonych ząbkowanych powierzchni szczęk tokarskich. Zabrudzenia zbierają się w ukośnym rowku, co również ułatwia czyszczenie. Jest utwardzona z precyzyjnie szlifowanym ząbkowaniem po obu stronach, dopasowanym do drobnego ząbkowania szczęk tokarskich.
Szybkie gratowanie oraz wyrównywanie uszkodzonych obszarów ząbkowania zwiększa precyzję mocowania i ogranicza zużycie.
Nałożyć warstwę pasty ściernej (o grubość ziarna 320), nałożyć szczęki tokarskie i równomiernie przesuwać je w obu kierunkach.
Pokaż serię