arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-M HSK-A 40 Ø3x50 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-M HSK-A 40 Ø3x50

Poligonalne oprawki narzędziowe

Identyfikator 225925

TRIBOS-M HSK-A 40 Ø3x50, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-Mini
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 40
  • Średnica mocowania: 3 mm
  • Przewidywana długość: 50 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 1.5 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-Mini
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 30.0
Min. moment obrotowy [Nm] 1.5
Masa [kg] 0.23
Standardowa długość tak

Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie