arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym

Identyfikator 807240

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • Otwór przelotowy: 91 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.3 mm
  • Skok tłoka: 23 mm
  • Maks. siła mocowania: 144 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 56 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 3300 1/min
  • Masa: 52 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 8 (Z220)
Zazębienie 1.5 mm x 60°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3300.0
Maks. siła mocowania [kN] 144.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 56.0
Skok/szczęka [mm] 5.3
Skok tłoka (H) [mm] 23.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.68
Masa [kg] 52.0