arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia automatyzacji

Elastyczne przenoszenie detalu przez roboty

Firma SCHUNK rozszerza swoją ofertę rozwiązań montowanych na końcu ramienia robota, aby zapewnić gotowość na wyzwania przyszłości, i wprowadza portfolio produktów robot PLUS. Jednym z najważniejszych udoskonaleń jest nowa zmieniarka narzędzi CPS, która umożliwia automatyczną wymianę efektorów końcowych w robocie. Ta pionierska firma technologiczna oferuje zatem potencjał dla wszechstronnych zastosowań robotycznych z krótkimi cyklami przezbrajania.
Zdjęcie zastosowania CPS, chwytak magnetyczny do załadunku Nowa pneumatyczna zmieniarka narzędzi CPS umożliwia szybką i niezawodną wymianę efektorów końcowych robota. Po wyposażeniu w chwytak magnetyczny SCHUNK nieobrobione detale umieszczane są na przenośniku taśmowym w celu dalszej obróbki.

W zautomatyzowanej produkcji elastyczność jest kluczowa. Rosnąca różnorodność etapów procesów wymaga sprawnej interakcji między narzędziami i systemami. Dzięki systemowi wymiany roboty mogą wykonywać różne zadania związane z obsługą lub obróbką w sposób elastyczny i bez dodatkowej konfiguracji. Przestoje można ograniczyć do minimum. Nowa zmieniarka narzędzi SCHUNK CPS to elastyczne i uniwersalne rozwiązanie do automatycznej wymiany efektorów końcowych w robocie.

Elastyczność made in Germany

Nieobrobione detale są magnetycznie zdejmowane z tacy, a następnie ładowane i rozładowywane w jednym kroku przy użyciu podwójnego chwytaka pneumatycznego. Dzięki systemowi wymiany robot może wykonywać ten proces całkowicie automatycznie. W przypadku nowej zmieniarki narzędzi CPS firma SCHUNK świadomie położyła nacisk na wszechstronność. Sterowany pneumatycznie system umożliwia szybką i niezawodną wymianę chwytaków i innych narzędzi o masie obsługowej do 1000 kg, umieszczanych z przodu robota. Seria CPS obejmuje 18 rozmiarów, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć odpowiednią zmieniarkę do każdego robota.

Nacisk na bezpieczeństwo i wydajność

System CPS składa się z głównego uchwytu wymiany (CPS-K) oraz adaptera wymiany (CPS-A), połączonych ze sobą niezawodnie i pewnie za pomocą sprężonego powietrza. Zintegrowana sprężyna minimalizuje powstawanie szczelin w przypadku nieoczekiwanego spadku ciśnienia powietrza i jednocześnie zapewnia samoczynne zablokowanie. Opcjonalne czujniki zwiększają przejrzystość monitorowania procesu, wykrywając zarówno stan blokady, jak i obecność narzędzia.
Szeroka gama modułów sygnałowych, pneumatycznych, hydraulicznych i komunikacyjnych dodatkowo rozszerza funkcjonalność i możliwości zastosowania CPS.

Zdjęcie zastosowania, system wymiany CPS Dzięki szybkim cyklom przezbrajania różnych efektorów końcowych zmieniarki narzędzi ograniczają do minimum przestoje maszyn i zwiększają wydajność.

Zmieniarkę narzędzi można stosować z robotem lub stacjonarnie, np. przy tworzeniu konstrukcji mocujących. Ponieważ jest ona w pełni kompatybilna z istniejącymi zmieniarkami SCHUNK, użytkownicy nie muszą ich ponownie programować przy wymianie. Uchwyt wymiany można bardzo łatwo zamontować na robocie za pomocą kołnierzy ISO lub standardowych płyt adaptera. Zastosowanie hartowanej stali we wszystkich elementach funkcjonalnych sprawia, że CPS jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, nawet w trudnych warunkach roboczych.

Robot PLUS

Dzięki nowej ofercie Robot PLUS firma SCHUNK oferuje możliwości wszechstronnego projektowania celem elastycznej automatyzacji robotów. Oprócz zmieniarek narzędzi, takich jak CPS i CPB, kompleksowa oferta obejmuje również nowe konstrukcje: moduły kompensacyjne oraz czujniki siły i momentu obrotowego. Dzięki dziesięcioleciom doświadczeń w projektowaniu precyzyjnie zaprojektowanych i przemyślanych modułów do automatyzacji, SCHUNK to synonim wyjątkowo wysokiej wydajności, elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.

Zdjęcie zastosowania CPS, chwytak podwójny PGN plus P W połączeniu z podwójnym chwytakiem PGN-plus-P, zmieniarka narzędzi przyspiesza obsługę półfabrykatów i gotowych detali w jednym etapie procesu.