arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PSH 32-2 Ilustracja analogiczna

PSH 32-2

Chwytak długoskokowy

Identyfikator 302133

Chwytak długoskokowy PSH, Rozmiar: 32, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 22.5 mm
  • Siła zamykająca: 750 N
  • Siła otwierająca: 750 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 22.5
Siła zamykająca [N] 750.0
Siła otwierająca [N] 750.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 810.0
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 810.0
Masa [kg] 1.8
Zalecana masa detalu [kg] 3.75
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 65.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.12
Czas otwierania [s] 0.12
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 170.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 1.5
Stopień ochrony IP 67
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.1
Długość X [mm] 133.0
Szerokość Y [mm] 76.0
Wysokość Z [mm] 63.0
Moment Mx maks. [Nm] 20.0
Moment My maks. [Nm] 10.0
Moment Mz maks. [Nm] 10.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 300.0
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy

Materiał obudowy
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości

Materiał szczęki bazowej
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P