arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GSW-V25-SND030 Ilustracja analogiczna

GSW-V25-SND030

Chwytak podciśnieniowy ze złączem trzonkowym

Identyfikator 309126

Chwytak podciśnieniowy ze złączem trzonkowym GSW-V, Rozmiar: 25, pneumatyczna, hydrauliczna

  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
  • Średnica trzonka: 25 mm
  • Wymiary przyssawki: 30 mm
  • Siła ssąca: 55 N
Masa [kg] 0.17
Czas odpowietrzenia [s] 1.0
Czas opuszczenia [s] 0.7
Siła ssąca [N] 55.0
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] 20.0
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] 6.0
Znamionowa prędkość przepływu sprężonego powietrza [l/min] 300.0
Minimalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] 8.0
min. prędkość przepływu sprężonego powietrza [l/min] 200.0
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa [bar] 40.0
Znamionowa prędkość przepływu chłodziwa [l/min] 25.0
Min. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] 20.0
Maks. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] 60.0
Podciśnienie znamionowe [bar] -0.8
Min. podciśnienie [bar] -0.6
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 94.0
Średnica D [mm] 34.0
Wysokość Z [mm] 110.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Przyssawka
Doskonale dopasowuje się do gładkich powierzchni, z efektem amortyzacji podczas nasadzania oraz efektem suwu podczas fazy ssania. Specjalne przyssawki dostępne na życzenie.

Czasy
wskazane czasy zależą od prędkości przepływu i ciśnienia medium napędowego oraz powstających oporów elektrycznych.

Zasada działania
Dysza Venturiego

Materiał obudowy
Aluminium

Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium

Materiał przyssawek
NBR-60

Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Instrukcja montażu i obsługi