arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CLM 50-H100-ASP Ilustracja analogiczna

CLM 50-H100-ASP

Identyfikator 314505

Kompaktowy suwak CLM, Rozmiar: 50, pneumatyczna, Siłowniki z tłoczyskami, Bezluzowa, obciążana wstępnie poprzeczna prowadnica rolkowa, z blokadą prętową

  • Maks. skok: 100 mm
Skok [mm] 100.0
siła wysuwania [N] 120.0
siła wycofania [N] 103.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Średnica tłoka [mm] 16.0
Średnica pręta [mm] 6.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] 2.0
Długość całkowita [mm] 231.0
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Masa [kg] 1.39
Koncepcja napędu Siłowniki z tłoczyskami
Długość X [mm] 241.0
Szerokość Y [mm] 52.0
Wysokość Z [mm] 45.0
Moment Mx maks. [Nm] 23.0
Moment My maks. [Nm] 22.1
Moment Mz maks. [Nm] 11.05
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] 34.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 328.0
Wersja z hamulcem podtrzymującym tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Czasy przesuwu
to wyłącznie czas ruchu suwaka lub korpusu bazowego. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.

Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Prowadzenie
Bezluzowa, obciążana wstępnie poprzeczna prowadnica rolkowa

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zakres dostawy
Oś liniowa w wersji zamówionej, w tym tuleja oporowa (CLM 008) / amortyzacja położenia skrajnego (CLM 010 – CLM 200) i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie