arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CLM

CLM

Kompaktowy suwak
Oś liniowa o zoptymalizowanej długości, z napędem pneumatycznym i poddanymi wstępnemu zaciskowi krzyżowymi łożyskami wałeczkowymi bez żadnych luzów

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Prowadnice krzyżowe rolek i wytrzymała konstrukcja
    zapewniają wysoki udźwig oraz precyzję pozycji krańcowej we wszystkich pozycjach montażu.
  • Fabrycznie dociągnięte rolki łączące
    Dzięki temu są one całkowicie bez-zakresowe.
  • Wysokie znamionowe obciążenia podstawowe
    we wszystkich kierunkach obciążeń
  • Standaryzowane otwory montażowe oraz wymiary złączy takie same jak w przypadku serii LM
    pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego
  • Amortyzatory oraz przełączniki zbliżeniowe zintegrowane z wystającymi powierzchniami
    zapewniają ruch bez wibracji oraz monitorowanie pozycji krańcowej
  • Blokada prętowa wykorzystująca mocującą
    zapewnia bezpieczeństwo podczas zatrzymania awaryjnego
  • Wzór montażowy w tylnej części (z CLM 25)
    oznacza to także możliwość wykorzystania jako moduł skokowy

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z blokadą prętową
    zapobiega upadkowi konstrukcji w przypadku nagłej utraty mocy. Ten moduł można standardowo łączyć z wieloma elementami systemu modułowego. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.