PAL S 119 x 75
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471058
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: 119 x 74,8 x 16 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Masa: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 119 |
---|---|
Szerokość [mm] | 74.8 |
Wysokość H [mm] | 16 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Masa [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, sworznie przestawne