Nowy system ręcznej wymiany CMS firmy SCHUNK jest optymalnym dodatkiem do elastycznych zadań w produkcji, technologii obsługi lub na stanowiskach montażowych. Umożliwia szybką i niezawodną zmianę z przodu robota lub w systemach stacjonarnych, takich jak konstrukcja mocująca. Obsługiwany ręcznie system składa się z wymiennej głowicy CMS-K oraz wymiennego adaptera CMS-A i może obsługiwać ładunki o masie do 58 kg. Można go elastycznie łączyć z komponentami do obsługi i obróbki z szerokiej oferty firmy SCHUNK.
CMS stanowi rozwinięcie systemu wymiany SHS, który jest już ugruntowaną częścią asortymentu SCHUNK, i może go zastąpić 1:1 ze względu na tę samą wysokość i te same schematy przykręcania. Dostępna obecnie kolejna wersja oferuje decydujące optymalizacje w zakresie działania, konstrukcji, bezpieczeństwa procesu i opcji użytkowania.
Wypróbowana i przetestowana technologia dźwigni popychającej sprawia, że obsługa systemu CMS jest niezwykle prosta i wygodna. Wymienną głowicę można zablokować ręcznie za pomocą wymiennego adaptera bez użycia dodatkowych narzędzi. Innowacyjne zintegrowane przepusty powietrza za pomocą kołków uszczelniających z uszczelkami cylindra umożliwiają ręczne blokowanie, dzięki czemu czynność ta wymaga użycia jedynie minimalnej siły. Dodatkowo dźwignia popychająca ma nowy, wygięty kształt, który nie ukrywa żadnego z licznych połączeń. Oznacza to, że wszystkich połączeń systemowych można teraz używać również promieniowo.
Większe bezpieczeństwo obsługi zapewnia sprężynowy trzpień zatrzaskowy, który mocuje dźwignię ręczną do obudowy i zapobiega otwarciu systemu podczas pracy. Zintegrowany system czujników monitorujących, który umożliwia indukcyjne monitorowanie stanu blokady i obecności formy za pomocą opcjonalnych czujników, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pracy i niezawodność procesu. Schemat kołnierzowy wg ISO umożliwia montaż systemu CMS na wszystkich popularnych typach robotów bez potrzeby stosowania dodatkowej płyty adaptera.
Szeroka gama efektorów końcowych, takich jak chwytaki lub narzędzia do obróbki, może być zasilana przez zintegrowane przepusty pneumatyczne lub podciśnienie. Ponadto zasilanie energią jest teraz możliwe za pomocą bezpośrednio przykręcanych modułów elektrycznych, pneumatycznych i płynowych, co pozwala zaoszczędzić zarówno na potrzebnej przestrzeni, jak i na masie. Alternatywnie firma SCHUNK oferuje również tańszy, identycznie skonstruowany wariant podstawowy systemu CMS-B bez przepustów pneumatycznych.
System ręcznej wymiany CMS jest dostępny w sześciu rozmiarach od 40 do 125. Oprócz szerokiej gamy możliwości kombinacji i zastosowań, użytkownicy korzystają z szerokiej wiedzy na temat zastosowań, jaką dysponuje dostawca pełnego zakresu rozwiązań do automatyki.