arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH-Z plus 140 Ilustracja analogiczna

KSH-Z plus 140

Hydrauliczne bloki zaciskowe do mocowania centrycznego oraz do szczęki stałej

Identyfikator 1330215

Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
  • Zastąpiony przez: 1463182
Cechy produktu:
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Wersja Z
Dane techniczne:
  • Wymiary: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Maks. siła mocowania: 30 kN
  • Skok na szczękę: 3 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Maks. ciśnienie robocze: 60 bar
  • Masa: 9.1 kg
Skok na szczękę [mm] 3.0
Siła mocująca [kN] 30.0
Maks. ciśnienie [bar] 60.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Zużycie oleju na cykl [cm³] 70.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.0
Masa [kg] 9.1

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi