arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSX-C

KSX-C

5-osiowe imadło mocujące
Wspomagany napędem system mocowania z regulowanym środkiem mocowania i bezstopniową regulacją siły mocowania

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wrzeciono u góry
    Uniemożliwia cofniecie sie szczęk
  • Szczelnie zamknięta przekładnia i teleskopowe wrzeciono
    Przekładnia niewymagająca konserwacji
  • Szybkie mocowanie z zastosowaniem dźwigni
    Proste, szybkie i niezawodne mocowanie detalu
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania
    Szybka i prosta regulacja siły mocowania w zakresie od 10% do 100%
  • Regulowany środek mocowania
    Indywidualna regulacja na potrzeby nowych zastosowań w zakresie mocowania
  • Optymalna dostępność
    Umożliwia obróbkę detalu z 5 stron
  • Rozszerzalny zakres mocowań
    Możliwe mocowanie detali różnej długości
  • Standardowy interfejs szczęki oraz bogata gama szczęk
    Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów
  • Szeroki zakres zastosowań
    Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej
  • Mocowanie przez naprężenie
    Bez uginania korpusu
  • Złącze VERO-S
    Minimalizacja czasu zbrojenia Uniwersalny zakres kombinacji za sprawą systemu modułowego VERO-S

Opcje i informacje specjalne

  • 5-osiowe imadło mocujące dużej mocy z regulowanym środkiem mocowania
    Wzmacniane imadło dużej mocy KONTEC KSX-C posiada regulację środka mocowania względem stołu maszynowego. Regulacja ta wraz z optymalna dostępnością sprawia, że imadło zyskuje jeszcze większą elastyczność zastosowania w kompleksowej obróbce 5-osiowej. Całkowicie zabudowane wrzeciono, przedłużka drążka pociągowego oraz szeroki asortyment szczęk górnych sprawiają, że KSX-C można szybko i łatwo przystosować do nowych wymagań.
  • Detale mocuje się za pomocą dźwigni z możliwością bezstopniowej regulacji. Mocowanie takie następuje w czasie krótszym niż jedna sekunda, jest odporne na drgania oraz cechuje je duża powtarzalność. Mocowanie detalu odbywa się poprzez naprężenie, chroniąc korpus przed uginaniem. Za pomocą interfejsu VERO-S można osadzić sworznie mocujące bezpośrednio w korpusie bez konieczności użycia adaptera, a samo imadło KSX-C można zamocować na systemie szybkiej wymiany palet.