SVAGG-18-L Basic
Identyfikator 425051
Produkty alternatywne:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Zastąpiony przez: 1563467
- Moduł podciśnieniowy
- Maks. siła mocująca: 5000 cm²
- Wymiary: 743 x 377 x 778 mm
- Połączenie-ØD: 12 mm
- Maks. podciśnienie: -980 mbar
- Maks. wydajność ssania : 18 m³/h
- Objętość zbiornika magazynowego: 30 l
- Poziom dźwięku: 63 dB(A)
- Moc znamionowa: 0.55 kW
- Ciężar: 48 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 743 |
---|---|
Szerokość [mm] | 377 |
Wysokość [mm] | 778 |
Połączenie-ØD [mm] | 12 |
Maks. podciśnienie [mbar] | -980 |
Maks. siła mocująca [cm²] | 5000 |
Maks. wydajność ssania [m³/h] | 18 |
Objętość zbiornika magazynowego [l] | 30 |
Poziom dźwięku [dB(A)] | 63 |
Moc znamionowa [kW] | 0.55 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Stopień ochrony IP | 54 |
Ciężar [kg] | 48 |
Ogólne informacje dotyczące serii
Ważne informacje na temat budowy systemu
Kompletny system składa się z płyty matrycowej i modułu podciśnieniowego. Oprócz funkcji monitorowania obecności/braku podciśnienia i poziomu napełnienia jednostka podciśnieniowa SCHUNK posiada też funkcję monitorowania systemu za pomocą zintegrowanego wyłącznika próżniowego, który można zsynchronizować poprzez interfejs z systemem sterowania obrabiarką. W przypadku utraty siły mocującej proces obróbki może zostać automatycznie zatrzymany.