SVAGG-63-L Basic
Identyfikator 425053
Produkty alternatywne:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Zastąpiony przez: 1563469
- Moduł podciśnieniowy
- Maks. siła mocująca: 20000 cm²
- Wymiary: 1024 x 435 x 965 mm
- Połączenie-ØD: 25 mm
- Maks. podciśnienie: -980 mbar
- Maks. wydajność ssania : 63 m³/h
- Objętość zbiornika magazynowego: 80 l
- Poziom dźwięku: 65 dB(A)
- Moc znamionowa: 1.5 kW
- Ciężar: 100 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 1024 |
---|---|
Szerokość [mm] | 435 |
Wysokość [mm] | 965 |
Połączenie-ØD [mm] | 25 |
Maks. podciśnienie [mbar] | -980 |
Maks. siła mocująca [cm²] | 20000 |
Maks. wydajność ssania [m³/h] | 63 |
Objętość zbiornika magazynowego [l] | 80 |
Poziom dźwięku [dB(A)] | 65 |
Moc znamionowa [kW] | 1.5 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Stopień ochrony IP | 54 |
Ciężar [kg] | 100 |
Ogólne informacje dotyczące serii
Ważne informacje na temat budowy systemu
Kompletny system składa się z płyty matrycowej i modułu podciśnieniowego. Oprócz funkcji monitorowania obecności/braku podciśnienia i poziomu napełnienia jednostka podciśnieniowa SCHUNK posiada też funkcję monitorowania systemu za pomocą zintegrowanego wyłącznika próżniowego, który można zsynchronizować poprzez interfejs z systemem sterowania obrabiarką. W przypadku utraty siły mocującej proces obróbki może zostać automatycznie zatrzymany.